Kit pour cadre VX IT séparé.
- Numéro d'article:
- VX 5302037
- Description produit
- Chaque cadre VX IT permet de démonter la baie. Il faut séparer pour cela les profilés d'ossature du cadre supérieur et inférieur dans la largeur ou dans la profondeur. Les quatre éléments de liaison sont insérés et vissés dans le profilé de l'ossature. Les dimensions extérieures de l'ossature restent inchangées.
- Composition de la livraison
- 4 éléments de jonction intérieurs
4 éléments de jonction extérieurs
Tresse de masse
Matériel de fixation inclus - Remarque
- L'indice de protection max. du système d'armoires qu'il est possible d'obtenir est limité par la séparation du cadre.
- La charge statique admissible de l'ossature est réduite à 8000 N
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,1 kg
- Poids brut
- 1,227 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Kit pour structure divisée, VE=4
- Documentations
- Notice d'utilisation