Thermostat digital intégré dans une face avant 1 U

Numéro d'article: SK 5302041

Numéro d'article:
SK 5302041
Description produit
Avec fixation des câbles de raccordement et support d'étiquette.
Caractéristiques techniques
Affichage à 3 chiffres de 7 segments
Commutable de °C/°F
Avec sonde NTC de 1800 mm de longueur
Deux sorties de relais avec contact inverseur et contact à fermeture (charge de contact max. 230 V, 6 A)
Différence de commutation librement sélectionnée
Couleur
RAL 9005
Unité d'emballage
1 p.
Plage de réglage
5 °C...55 °C
Tension nominale
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Poids net
0,66 kg
Poids brut
0,86 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Description produit
VX IT panneau 19", RAL 9005
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique