Pour le guidage protégé des câbles entre la zone de montage à l'avant et à l'arrière.
- Numéro d'article:
- DK 5302043
- Description produit
- Pour le guidage protégé des câbles entre la zone de montage à l'avant et à l'arrière.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Montants VX IT standard
- Montants TX CableNet
- Montants TS IT
- Longueur
- 350: 550 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,74 kg
- Poids brut
- 1,94 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- VX IT Chémin de câble, régl. en prof, 350-550mm
- Documentations
- Notice d'utilisation