Pour baies VX IT et TE. Permet une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux plans de montage 19".
- Numéro d'article:
- DK 5302044
- Avantages
- Ces rails réglables en profondeur permettent une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux montants 19".
- Domaines d'application
- Pour le guidage des câbles sur l'ossature de l'armoire et pour la décharge de traction des câbles guidés. Ceux-ci peuvent être fixés sur les rails de retenue des câbles à l'aide de colliers de câblage ou de bandes autoagrippantes.
- Les rails de retenue des câbles s'accrochent directement à l'arrière des montants 19" ou dans la profondeur de l'armoire entre deux montants. Un vissage supplémentaire bloque l'unité.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec accessoires de fixation
- Écartement entre les plans 19"
- 350 ‐ 550 mm
- Remarque
- Cote de fixation + 170 mm = écartement entre les plans 19" pour VX IT standard
- Cote de fixation + 175 mm = écartement entre les plans 19" pour VX IT dynamic
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,67 kg
- Poids brut
- 0,687 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- VX IT profilé en forme de tête de marteau, 325-575
- Documentations
- Notice d'utilisation