Goulotte de câblage pour baies VX IT, TX CableNet, Data Rack

Numéro d'article: DK 5302051

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.

Numéro d'article:
DK 5302051
Description produit
Goulotte de câbles pour le guidage dissimulé des câbles. Accès aisé permanent au câblage grâce aux couvercles de goulotte sur charnières ou démontables. La goulotte dispose de possibilités de passage de câbles vers l'intérieur de l'armoire et à travers la face arrière de la goulotte. Les traverses de maintien des câbles jointes à la goulotte peuvent être encliquetées, avec réglage en profondeur, sur les doigts de goulotte et améliorent ainsi le guidage des câbles. La goulotte de câbles peut également être vissée. À associer au kit de brosses pour VX IT pour un guidage optimisé de l'air.
Avantages
Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur
Possibilité de juxtaposer dos à dos
Goulotte de câblage utilisable comme élément de séparation contre les courts-circuits du flux d'air à l'intérieur d'un confinement d'allée froide
Possibilité d'obturer les passages de câbles et d'intégrer des accessoires (standard de montage 1 U)
Caractéristiques techniques
Découpes de montage 19" intégrées (1 U) : 4 unités
Matériau
Tôle d'acier
Matière plastique selon UL 94-HB
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Goulotte de câblage
2 capots
14 supports de câbles, 6 U
10 traverses de maintien des câbles
Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur
38 U
Remarque
Dans le modèle de baie VX IT, aucune association possible avec les montants 19" dynamic en cas d'équipement intérieur symétrique, le montage unilatéral est possible en cas d'équipement intérieur asymétrique.
Dimensions
Largeur: 109,5 mm
Profondeur: 314,5 mm
Longueur: 1.699 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 1.800 mm
= 1.900 mm
= 2.000 mm
Convient à la largeur
= 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,4 kg
Poids brut
7,98 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177958579
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
IT Gaine de câble, vertical, pour VX IT, 38 U, for H: 1800 mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés