Traverses latérales pour montants 19"

Numéro d'article: VX 5302111

Montants 19˝ en L, pour l'installation de kits de montage pour serveurs.

Numéro d'article:
VX 5302111
Modèle
pour VX IT montant 19" « standard »
Description produit
Pour fixer les montants en pouces.
Avantages
Capacité de charge particulièrement élevée jusqu'à 15 000 N
Stabilité augmentée grâce à une meilleur répartition des charges
Équipement symétrique ou asymétrique possible
Plus d'espace pour le guidage de câbles ou pour l'intégration d'une unité de refroidissement par liquede (LCU) dans une installation unilatérale, asymétrique (décalée latéralement)
Optimal pour l'intégration des montants 19" pour l'équipement alternatif avec des composants 21", 23", ou 24"
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Traverses latérales
Matériel de fixation inclus
4 traverses latérales (2 en haut, 2 en bas)
Consigne de montage
Le rail porteur pour VX IT est nécessaire en complément pour la fixation des rails profilés dans des baies d'une profondeur >1000 mm et d'une largeur de >600 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT, Standard
Largeur: > 600 mm
Profondeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
8,8 kg
Poids brut
9,1 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177955493
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Traverse latérale pour montants 19" (482,6 mm), pour recevoir des montants 19". Pour largeur de baie : > 600 mm, pour profondeur de baie : = 1.000 mm, tôle d'acier laquée, RAL 9005
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Info sheet