Pièces de renfort des montants 19' pour VX IT afin de compenser une charge mal répartie.
- Numéro d'article:
- IT 5302123
- Description produit
- Ces pièces empêchent la déformation des montants fixés lorsque les charges sont inégalement réparties. Elles se fixent directement entre un montant 19" et un châssis situé sur le niveau de montage extérieur de l'ossature VX.
- Avantages
- Utilisation également comme fixation individuelle pour l'équipement partiel 19"
- Domaines d'application
- Pour fixer le montant 19" standard sur le niveau de montage extérieur
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,24 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177955516
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX IT renfort 19" L=600mm
- Documentations
- Info sheet