Avec une découpe de 390 x 60 mm lors de l'utilisation de 2 panneaux (2 U) opposés ou de 390 x 30 mm avec un panneau (1 U) avec garniture à brosse.
- Numéro d'article:
- DK 5302202
- Description produit
- Pour un guidage de câbles aisé et simple entre deux zones, séparées entre elles par un plan de montage 19", p. ex. entre la zone avant et arrière d'un plan de montage 19".
- Avantages
- Deux panneaux peuvent simplement être associés entre eux pour agrandir le passage de câbles
- Domaines d'application
- Pour le verrouillage et le guidage simultané de câbles dans la zone d'installation 1 U, au standard de montage 19"
- Matériau
- Tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène
Brosse passe-câbles à fibres : plastique PA6 sans halogènes
Corps de fixation des brosses passe-câbles : plastique PVC avec halogènes - Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Découpe de montage
- Largeur:390 mm
Hauteur:30 mm - Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,243 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177952874
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- IT Passe câbles avec brosses 1U