Chemin de câbles pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: VX 5302322

Pour la retenue et le guidage des câbles dans les baies réseaux et serveurs.

Numéro d'article:
VX 5302322
Avantages
Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
Vissage possible sur l'ossature
Perforation multifonction intégrée pour la fixation des éléments de guidages des câbles
Perforation de fixation intégrée pour la fixation des PDU dans la trame de 7 U via le logement en forme de trou de serrure
Domaines d'application
Pour le guidage vertical des câbles et la décharge de traction pour les applications réseaux et serveurs
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Sur l'ossature de la baie VX IT entre le cadre supérieur et inférieur, sur tout le pourtour
Un vissage entre les traverses latérales supérieures et inférieures est également possible dans les baies VX IT d'une largeur de 800 mm
Consigne de montage
Le montage est réalisé sur toute la profondeur de l'armoire, à l'aide de fixation rapide sur l'ossature. Un vissage complémentaire sur les traverses latérales de l'équipement 19" est possible lors du montage dans des armoires d'une largeur de 800 mm
Dimensions
Largeur: 265 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
Hauteur: ≥ 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,8 kg
Poids brut
7,12 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177952737
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
VX IT Chemin de câbles L265xH2000-2200mm
Documentations
Notice d'utilisation