Baie réseau/serveur VX IT avec porte vitrée IP 55 et montants 19" « standard »

Numéro d'article: VX 5303134

Baie réseau / serveur VX IT, pleine, pour climatisation directe de la baie. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" pour le modèle standard disponible dans différentes dimensions et avec un indice de protection jusqu'à IP 55.

Numéro d'article: PRO106864

PDU UK basic

Numéro d'article: PRO115269

PDU metered

Numéro d'article: PRO115364

PDU basic

Numéro d'article: PRO115365

PDU switched

Numéro d'article: PRO115366

PDU managed

Numéro d'article: PRO115471

PDU UK, modèle Metered

Numéro d'article: PRO115470

PDU metered plus

Numéro d'article:
VX 5303134
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Porte avant : aluminium, 1,25 mm
Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Porte avant : aluminium anodisé peint
General colour
RAL 7035
Couleur
Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035
Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
Poignée et charnières : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature VX avec portes et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Montants 19"
Toit monobloc plein
Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 800 mm
Unités de hauteur
24 U
Unités de hauteur
24 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
150 mm / 130 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
520 mm
Fixation 19"
vissé en haut et en bas sur l'entretoise transversale
Modèle
Standard
Modèle de toit
monobloc plein
Modèle porte à l'arrière
Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
Modèle porte à l'avant
Porte vitrée en aluminium pleine monobloc avec charnières à 180°
Modèle de montants
Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
Modèle de base
Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
Modèle à niveau(x) 19"
avant et arrière
Position de montage des montants
Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible
8 000 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416
8 000 N
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés
Code IK
IK08
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
78,9 kg
Poids brut
90,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
223,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177944855
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
VX IT, montants 19" « standard », en avant et arrière, porte vitrée, LHP 800 x 1200 x 800 mm, 24 U, IP 55 
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Indice de protection
Negative Certificate
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Visio Shapes