Baie de colocation compartimentée VX IT séparée en 2, avec aération

Numéro d'article: VX 5313175

Baie VX IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

Numéro d'article:
VX 5313175
Description produit
Solution d'enveloppes intelligente pour l'intégration de diverses applications avec une enveloppe commune centralisée, pour différents groupes d'utilisateurs et d'autorisations d'accès. Installations à séparation physique complète y compris câblage séparé, réparties dans des compartiments d'installation doubles pour l'équipement personnalisé de chaque compartiment, et simultanément l'intégration fiable de votre infrastructure IT.
Avantages
Armoire prémontée avec plan de montage 19", à l'avant et à l'arrière par compartiment, personnalisée, à réglage indépendant
Écartement des plans de montage prémontés 740 mm, à réglage personnalisé
Sens d'ouverture de la porte réversible
Juxtaposition possible de tous les côtés
Déflecteurs d'air intégrés dans les montants 19"
Angle d'ouverture de porte de max. 130° pour une juxtaposition complémentaire, max. 115° au sein de la juxtaposition
Caractéristiques techniques
Charge max. admissible de 500 kg par compartiment
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Plaque passe-câbles : tôle d'acier d'épaisseur 1,0 mm
Porte avant et arrière : en tôle d'acier d'épaisseur 1,5 mm
Montants : tôle d'acier de 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Montants 19", charnières et poignées peintes en RAL 9005
Composition de la livraison
Baie VX IT compartimentée, avec deux compartiments indépendants
Par compartiment, montants 19", à l'avant et à l'arrière, vissé à gauche et à droite sur les cloisons intégrées
2 portes ajourées en tôle d'acier à l'avant et à l'arrière
Plaque passe-câbles séparée au milieu, prémontée sur toute la profondeur de l'armoire
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
avec équipotentialité, préparé pour l'installation de tresses de masse
Deux profilés de fixation 19" à l'avant et à l'arrière par compartiment, réglables en profondeur, avec cloisonnement d'air intégré sur tout le pourtour à l'avant
4 clés
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.000 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
Fixation 19"
2 x 23 U
Chaque compartiment comprend des montants 19" réglables séparemment, à l'avant et à l'arrière
Intégration verticale du PDU dans l'espace à l'arrière
PDU verticale avec raccordement CEI C20 (longueur max. PDU 1 000 mm), références 7979.117/.118/.217/.317/.417
Modèle
Baie de colocation compartimentée, 2 x 23 U
Modèle de toit
Toit monobloc avec guidage des câbles des deux côtés dans la partie centrale du toit
Design doors
Angle d'ouverture de porte de max. 130°
Avec fermeture à crémone à 2 points
Modèle porte à l'arrière
séparée en 2, avec aération
Modèle porte à l'avant
séparée en 2, avec aération
Modèle de montants
Montants 19" dans la baie compartimentée VX IT
Modèle de base
Cadre de base avec plaque passe-câbles pleine, en deux parties, prémontée et extractible
Modèle à niveau(x) 19"
2 x 23 U
Position de montage des montants
Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible
1 000 kg
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177950054
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie VX IT compartimentée, ajourée, montant 19" à l'avant et à l'arrière, 2 compartiments, 2 x 23 U, LHP : 600x2200x1000 mm, ossature de baie et pièces plates : RAL 7035, aménagement intérieur : RAL 9005
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés