Baie réseau/serveur VX IT avec portes ajourées, avec montants 19" « standard »

Numéro d'article: VX 5314116

Baie réseau/serveur VX IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour le modèle standard disponible dans différentes dimensions.

Numéro d'article: PRO115364

PDU basic

Numéro d'article: PRO106864

PDU UK basic

Numéro d'article: PRO115269

PDU metered

Numéro d'article: PRO115470

PDU metered plus

Numéro d'article: PRO115471

PDU UK, modèle Metered

Numéro d'article: PRO115366

PDU managed

Numéro d'article: PRO115365

PDU switched

Numéro d'article: PRO29837

Câble de raccordement pour PSM/PDU

Numéro d'article: PRO15518

Modules de prises PSM

Numéro d'article: PRO15507

Rails de distribution PSM

Numéro d'article: PRO59636

Modules de mesure PSM avec CAN-Bus pour rail de distribution PSM

Numéro d'article: PRO16545

Protection de surtension PSM

Numéro d'article: PRO16534

Câble de raccordement pour rail PSM

Numéro d'article: PRO16541

Blocage des câbles PSM pour tous les modules à fiches NE 60 320 C13

Numéro d'article: PRO13817

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Numéro d'article: PRO13837

Bandeau de prises pour prises CEI 320

Numéro d'article: PRO71035

Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Numéro d'article: PRO117864

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Numéro d'article: PRO117865

Kit d'équipotentialité Plus pour baies VX IT

Numéro d'article:
VX 5314116
Modèle
avec fentes d'aération
standard
avec montants 19"
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte avant : aluminium, 1,25 mm
Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Porte avant : aluminium anodisé peint
Couleur
Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005
Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005
Poignée et charnières : RAL 9005
Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature VX avec portes et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Porte ajourée en tôle d'acier à l'arrière (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Montants 19"
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur
47 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
87 mm / 193 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
720 mm
Fixation 19"
vissé en haut et en bas sur la traverse latérale
Modèle
Standard
Modèle de toit
en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Modèle porte à l'arrière
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier avec charnières à 180°
Modèle porte à l'avant
Porte monobloc en aluminium avec aération et charnières à 180°
Modèle de montants
Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
Modèle de base
à capot amovible
Modèle à niveau(x) 19"
avant et arrière
Position de montage des montants
Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible
15 000 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416
12 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
86 kg
Poids brut
101 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
248,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177945319
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
VX IT, montants 19" « standard », en avant et arrière, ajourée, LHP 800 x 2200 x 1000 mm, 47 U
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Visio Shapes