Baie réseau/serveur VX IT avec portes ajourées, avec montants 19" « standard »

Numéro d'article: VX 5315118

Baie réseau/serveur VX IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour le modèle standard disponible dans différentes dimensions.

Numéro d'article: PRO115364

PDU basic

Numéro d'article: PRO106864

PDU UK basic

Numéro d'article: PRO115269

PDU metered

Numéro d'article: PRO115470

PDU metered plus

Numéro d'article: PRO115471

PDU UK, modèle Metered

Numéro d'article: PRO115366

PDU managed

Numéro d'article: PRO115365

PDU switched

Numéro d'article: PRO29837

Câble de raccordement pour PSM/PDU

Numéro d'article: PRO15518

Modules de prises PSM

Numéro d'article: PRO15507

Rails de distribution PSM

Numéro d'article: PRO59636

Modules de mesure PSM avec CAN-Bus pour rail de distribution PSM

Numéro d'article: PRO16545

Protection de surtension PSM

Numéro d'article: PRO16534

Câble de raccordement pour rail PSM

Numéro d'article: PRO16541

Blocage des câbles PSM pour tous les modules à fiches NE 60 320 C13

Numéro d'article: PRO13817

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Numéro d'article: PRO13837

Bandeau de prises pour prises CEI 320

Numéro d'article: PRO71035

Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Numéro d'article: PRO117864

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Numéro d'article: PRO117865

Kit d'équipotentialité Plus pour baies VX IT

Numéro d'article:
VX 5315118
Modèle
avec fentes d'aération
standard
avec montants 19"
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte avant : aluminium, 1,25 mm
Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Porte avant : aluminium anodisé peint
Couleur
Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005
Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005
Poignée et charnières : RAL 9005
Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature VX avec portes et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Porte ajourée en tôle d'acier à l'arrière (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Montants 19"
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles dans les coins à l'avant et à l'arrière
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm
Unités de hauteur
47 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
150 mm / 330 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
720 mm
Fixation 19"
vissé en haut et en bas sur l'ossature à l'aide de l'équerre de montage
Modèle
Standard
Modèle de toit
en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles dans les coins à l'avant et à l'arrière
Modèle porte à l'arrière
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier avec charnières à 180°
Modèle porte à l'avant
Porte monobloc en aluminium avec aération et charnières à 180°
Modèle de montants
Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
Modèle de base
à capot amovible
Modèle à niveau(x) 19"
avant et arrière
Position de montage des montants
Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible
15 000 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416
12 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
84 kg
Poids brut
92,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
209,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177945364
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
VX IT, montants 19" « standard », en avant et arrière, ajourée, LHP 600 x 2200 x 1200 mm, 47 U
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes