Baie VX IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.
- Numéro d'article:
- VX 5316185
- Description produit
- Solution d'enveloppes intelligente pour l'intégration de diverses applications avec une enveloppe commune centralisée, pour différents groupes d'utilisateurs et d'autorisations d'accès. Installations à séparation physique complète y compris câblage séparé, réparties dans des compartiments d'installation quadruples pour l'équipement personnalisé de chaque compartiment, et simultanément l'intégration fiable de votre infrastructure IT.
- Avantages
- Armoire prémontée avec plan de montage 19", à l'avant et à l'arrière par compartiment, personnalisée, à réglage indépendant
- Écartement des plans de montage prémontés 740 mm, à réglage personnalisé
- Sens d'ouverture de la porte réversible
- Juxtaposition possible de tous les côtés
- Déflecteurs d'air intégrés dans les montants 19"
- Angle d'ouverture de porte de max. 130° pour une juxtaposition complémentaire, max. 115° au sein de la juxtaposition
- Caractéristiques techniques
- Charge max. admissible de 250 kg par compartiment
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Plaque passe-câbles : tôle d'acier d'épaisseur 1,0 mm
Porte avant et arrière : en tôle d'acier d'épaisseur 1,5 mm
Montants : tôle d'acier de 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Montants 19", charnières et poignées peintes en RAL 9005 - Composition de la livraison
- Baie VX IT compartimentée, avec quatre compartiments indépendants
Par compartiment, montants 19", à l'avant et à l'arrière, vissé à gauche et à droite sur les cloisons intégrées
Plaque passe-câbles séparée au milieu, prémontée sur toute la profondeur de l'armoire
4 portes ajourées en tôle d'acier à l'avant et à l'arrière
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
avec équipotentialité, préparé pour l'installation de tresses de masse
Deux profilés de fixation 19" à l'avant et à l'arrière par compartiment, réglables en profondeur, avec cloisonnement d'air intégré sur tout le pourtour à l'avant
8 clés - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm - Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- Fixation 19"
- 4 x 11 U
- Chaque compartiment comprend des montants 19" réglables séparemment, à l'avant et à l'arrière
- Modèle
- Baie de colocation compartimentée, 4 x 11 U
- Modèle de toit
- Toit monobloc avec guidage des câbles des deux côtés dans la partie centrale du toit
- Design doors
- Angle d'ouverture de porte de max. 130°
- Avec fermeture à crémone à 2 points
- Modèle porte à l'arrière
- séparée en 4, avec aération
- Modèle porte à l'avant
- séparée en 4, avec aération
- Modèle de montants
- Montants 19" dans la baie compartimentée VX IT
- Modèle de base
- Cadre de base avec plaque passe-câbles pleine, en deux parties, prémontée et extractible
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19" à l'avant et à l'arrière
- Montants 19" avec équerres de montage universelles, à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur, au pas de 12,5 mm, avec cloisons vissées à gauche et à droite, avec déflecteurs d'air intégrés
- Déflecteur d'air avec découpe de montage 1 U 19" intégrée, verticale, à droite et à gauche par compartiment, comme espace supplémentaire pour l'équipement intérieur ou le guidage des câbles.
- Position de montage des montants
- Montants 19" à l'avant et à l'arrière
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 235 kg
- Poids brut
- 250 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177950122
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- Baie VX IT compartimentée, ajourée, 4 compartiments, montants 19" à l'avant et à l'arrière, 4 x 11 U, LHP : 800x2200x1200 mm, ossature de baie et pièces plates : RAL 7035, aménagement intérieur : RAL 9005
- Documentations
- Notice d'utilisation