Baie réseau/serveur VX IT avec porte vitrée, IP 55, baie vide

Numéro d'article: VX 5326190

Baie VX IT, pleine pour climatisation directe de la baie. Disponible sans aménagement intérieur 19" comme armoire vide pour l'équipement personnalisé en différentes dimensions et avec indice de protection jusqu'à IP 55.

Numéro d'article: PRO106864

PDU UK basic

Numéro d'article: PRO115269

PDU metered

Numéro d'article: PRO115364

PDU basic

Numéro d'article: PRO115365

PDU switched

Numéro d'article: PRO115366

PDU managed

Numéro d'article: PRO115471

PDU UK, modèle Metered

Numéro d'article: PRO115470

PDU metered plus

Numéro d'article:
VX 5326190
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Porte avant : aluminium, 1,25 mm
Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Porte avant : aluminium anodisé peint
General colour
RAL 7035
Couleur
Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035
Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005
Poignée et charnières : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature VX avec portes et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Toit monobloc plein
Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 600 mm
Unités de hauteur
24 U
Unités de hauteur
24 U
Modèle de toit
monobloc plein
Modèle porte à l'arrière
Porte monobloc pleine en tôle d'acier avec charnières à 130°
Modèle porte à l'avant
Porte vitrée en aluminium pleine monobloc avec charnières à 180°
Modèle de montants
sans
Modèle de base
Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties
Position de montage des montants
sans
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés
Code IK
IK08
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
49,62 kg
Poids brut
50,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
125,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177945463
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
VX IT, sans équipement intérieur 19", porte vitrée, LHP 600 x 1200 x 600 mm, 24 U, IP 55 
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Indice de protection
Negative Certificate
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes