Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 19".
- Numéro d'article:
- DK 5501665
- Avantages
- Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outil
- Domaines d'application
- Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19˝ personnalisés
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière
- Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière
- Charge admissible
- 50 kg
- Dimensions
- Largeur: 484 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet - Écartement entre les plans 19"
- 600 ‐ 900 mm
- Unités de hauteur
- 0,5 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,47 kg
- Poids brut
- 6,62 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 17,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177679108
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Tablette 19" réglable prof. 600-900, charge 50kg
- Documentations
- Quick guide