Pour un guidage des câbles par U.
- Numéro d'article:
- DK 5502115
- Modèle
- pour VX IT montant 19" « standard »
- Description produit
- Pour le guidage organisé des câbles sur le plan de montage 19" au pas de 1 U.
- Avantages
- Montage aisé sans outil par encliquetage direct dans le montant 19"
- Matériau
- Matière plastique selon UL 94-V0
- Couleur
- RAL 9005
- Possibilités de montage
- Un montage sur le rail profilé est possible aussi bien sur la face avant que latéralement sur les rails profilés à l'avant et à l'arrière
- Remarque
- Guidage des câbles possible en combinaison avec des déflecteurs d'air
- Dimensions
- Largeur: 14 mm
Longueur: 261 mm - Unités de hauteur
- 6 U
- Unité d'emballage
- 14 p.
- Poids net
- 0,784 kg
- Poids brut
- 0,937 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177679290
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Description produit
- Support de câbles 6U
- Documentations
- Notice d'utilisation