Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.
- Numéro d'article:
- DK 5502205
- Description produit
- Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.
- Matériau
- Panneau : tôle d'acier
Étrier : acier - Finition
- Panneau : laqué
Étrier : zingué - Couleur
- RAL 9005
- Remarque
- Les cotes indiquées correspondent aux dimensions extérieures.
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Dimensions de l'étrier
- Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,57 kg
- Poids brut
- 0,599 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177679320
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Panneau guide-câbles 19", 1U