- Référence:
- DK 5502245
- Description produit
- Pour la retenue des câbles à fiches.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 85 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,9 kg
- Poids brut
- 1,033 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177679351
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
-
Guide-câbles à goulotte 19", 1U