Plaque passe-câbles pour baies TS IT, TX CableNet

Numéro d'article: DK 5502570

L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont prévus. Le kit de plaques passe-câbles est destiné au recouvrement complet de l'ouverture de fond.

Numéro d'article:
DK 5502570
Modèle
Plaque passe-câbles pleine avec tôle coulissante, en plusieurs parties
Description produit
L'équipotentialité est réalisée par les éléments de fixation et les points de mise à la masse. Kit de plaques passe-câbles : Pour fermer intégralement l'ouverture inférieure de la baie. Plaques passe-câbles modulaires : Sélectionner les modules en fonction de l'application.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Pour sélectionner les plaques modulaires nécessaires au remplissage de la base, il convient de tenir compte des indications qui figurent dans la notice de montage du cadre inférieur.
Convient à
Type de coffret: TS IT
Largeur: 800 mm
Profondeur: 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,453 kg
Poids brut
9,95 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177682719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Kit de plaques passe-câbles pour prof. 1200 mm
Documentations
Notice d'utilisation