Tiroir 19"/2 U pour clavier et souris

Numéro d'article: CP 6002000

Adaptés pour recevoir des claviers jusqu'à max. 390 x 32 x 139 mm, tablette pour souris ou trackball usuels du commerce.

Numéro d'article:
CP 6002000
Modèle
Tiroir : avec dispositif de blocage
Face avant : avec serrure de sécurité (fermeture N° 12321) et poignée
Domaines d'application
Support pour souris ou trackballs du commerce
Matériau
Boîtier du tiroir : tôle d'acier
Tiroir et face avant : aluminium
Finition
Boîtier du tiroir : zingué
Tiroir et face avant : anodisés incolores
Composition de la livraison
Avec matériel de fixation pour le montage dans les tableaux de commande Comfort-Panel / Optipanel
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 150 mm
Dimensions max. du clavier (LxHxP)
390 x 32 x 139 mm
Possibilités de montage
directement dans les coffrets de commande Comfort-Panel ou Optipanel de taille adaptée
surfaces planes de dimensions suffisantes (p. ex. porte ou panneau latéral), perforations 19˝, faces avant
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,542 kg
Poids brut
2,8 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177150072
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tiroir pour clavier 19" 2U
Documentations
Info sheet