Adaptés pour recevoir des claviers jusqu'à max. 460 x 42 x 170 mm, souris et tapis standards.
- Numéro d'article:
- CP 6003000
- Modèle
- Tiroir et coffret : avec tablette extractible latéralement pour tapis de souris et bac
Face avant : avec dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, réversible comme appui pour les mains - Description produit
- A installer dans toutes les surfaces planes suffisamment grandes (p. ex. porte, panneau latéral) et faces avant. Convient pour la réception de claviers, souris et pavé tactile standard.
- Matériau
- Tiroir et coffret : tôle d'acier
Face avant : aluminium - Finition
- Tiroir et coffret : laqué
Face avant : anodisée incolore - Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 261 mm - Dimensions max. du clavier (LxHxP)
- 460 x 42 x 170 mm
- Remarque
- Non prévu pour le montage d'un cadre 19"
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 11,1 kg
- Poids brut
- 11,577 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Tiroir pour clavier
- Documentations
- Info sheet