Pour le montage des faces avant en aluminium, des consoles de commande et des claviers.
- Numéro d'article:
- CP 6053210
- Modèle
- Pour tendeur à boulons
- Description produit
- Pour intégrer des faces avant en aluminium, des tableaux de commande et des claviers
- Composition de la livraison
- UE = 4 plaques de serrage, 4 pattes de fixation
- Remarque
- Le montage des consoles de commande TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10" tactile, MP 377 12" tactile, MP 377 15" tactile, nécessite une plaque d'adaptation (comprise dans la livraison ou à commander séparément selon le modèle choisi).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik : OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic : consoles PC 477, 577, 677, 677B : 12,1" tactile, 15,1" tactile, 12,1" à clavier, 15,1" à clavier, 19" tactile (2 UE sont nécessaires)
- Flat Panel 12", 15", 17", 19" (2 UE sont nécessaires)
- PC industriel Pro Face : ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Remarque concernant la référence
- Le montage du jeu de fixation est possible uniquement à la verticale.
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,064 kg
- Poids brut
- 0,069 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Jeu de fixation pour tendeurs
- Documentations
- Info sheet