Pied complet pour coffrets de commande

Numéro d'article: CP 6106300

Numéro d'article:
CP 6106300
Modèle
Fixe
Avantages
Protection fiable de la gestion des câbles
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Entretoise
Profilé porteur
Habillage vertical en aluminium, à ouvrir
Charge (statique) admissible
25 kg
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.093 mm
Profondeur: 660 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
28 kg
Poids brut
29,7 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Description produit
CP Pied RAL7035 pour bras porteur CP 60
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés