Poignée d'angle

Numéro d'article: CP 6107000

Pour le montage sur l'angle des coffrets ou sur une surface plane (rotation de 90° des supports de poignée).

Numéro d'article:
CP 6107000
Description produit
Pour la fixation horizontale ou verticale sur les parois des : Comfort-Panel, Optipanel, autres coffrets ou surfaces.
Matériau
Support de poignée : fonte de zinc
Obturateur : matière plastique
Tube servant de poignée : aluminium
Finition
Tube servant de poignée : revêtement poudre
Couleur
Support de poignée : RAL 7035
Obturateur : teinte proche RAL 7035
Tube servant de poignée : proche RAL 9006
Composition de la livraison
2 tubes servant de poignées
4 supports de poignée
Matériel de fixation
Remarque
Des perçages de fixation et des surfaces lisses sans ailettes de dissipation sont nécessaires pour le montage
Des fraisages correspondants peuvent être réalisés pour les versions de Comfort-Panel équipées d'ailettes de dissipation de chaleur. Pour le coffret de commande, veuillez indiquer «préparé pour le jeu de poignées CP 6107.XXX»
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,1 kg
Poids brut
1,16 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177229662
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
Kit de poignées d'angle
Documentations
Info sheet