Colonne porteuse – petit format

Numéro d'article: CP 6112500

Colonne porteuse, petit format, adaptée pour des constructions lourdes.

Numéro d'article:
CP 6112500
Description produit
Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour équipements lourds.
Matériau
Acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Width base plate
480 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
480 mm
Material thickness pedestal
4 mm
Pedestal tube cross-section depth
60 mm
Pedestal tube cross-section width
100 mm
Charge (statique) admissible
80 kg
Dimensions
Hauteur: 1.159 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
30,5 kg
Poids brut
32 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177698475
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Description produit
CP Pied ouvert RAL7035 80kg
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés