Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.
- Numéro d'article:
- CP 6148000
- Description produit
- Pour une mise en œuvre mobile, à monter directement sur l'armoire.
- Couleur
- Noir avec surface de roulement grise
- Composition de la livraison
- 4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage.
Matériel de fixation inclus - Convient à
- Type de coffret: VX
Type de coffret: VX IT
Type de coffret: TS
Type de coffret: TS IT
Type de coffret: VX SE
Type de coffret: CX
Type de coffret: PC
Type de coffret: Pupitre monobloc en acier inoxydable
Type de coffret: IW
Type de coffret: Data Rack
Type de coffret: Refroidisseur d'eau Blue e+
Type de coffret: Refroidisseurs d'eau TopTherm VX25 - Clearande floor
- 85 mm
- Charge max. admissible (statique) par élément
- 750 N
- Pour référence(s)
- 6106.200
- 6106.300
- Dimensions
- Filetage: M12 x 20
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Description produit
- CP Roulettes doubles orientables, 2 avec/sans dispositif de blocage, charge max. admissible par roulette 75 kg
- Documentations
- Info sheet