Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé horizontal du bras porteur. Coffret pour montage suspendu ou sur pied. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Numéro d'article:
- CP 6206380
- Description produit
- Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé horizontal du bras porteur. Coffret pour montage suspendu ou sur pied. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Matériau
- Couplage d'angle : fonte d'aluminium / zinc moulé sous pression
Recouvrement : matière plastique - Couleur
- Couplage d'angle : RAL 7035
Capot : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Tiges filetées
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Pivotant / inclinable
- Oui
- Rotation angle/swivel area
- env. 310°, blocage par levier
- Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les tiges filetées jointes à la livraison
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,8 kg
- Poids brut
- 1,953 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177684393
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Couplage d'angle 90° pour bras porteur 60-D130mm
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation