Pour le montage sur plan de travail IW, préparé pour la fixation diamètre 130 mm, des surfaces planes ou des fixations / couplage avec un raccordement au bras porteur 120 x 65 mm. Convient aux coffrets jusqu'à 20 kg avec raccordement au bras porteur. Avec goulotte pour assurer la protection des câbles.
- Numéro d'article:
- CP 6206460
- Modèle
- Pour le montage sur
plans de travail IW, prévus pour une fixation de diamètre 130 mm
Surfaces planes
Fixation / couplage avec raccordement au bras porteur 120 x 65 mm
Convient aux coffrets jusqu'à 20 kg avec raccordement au bras porteur
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA standard 75
Avec goulotte pour assurer la protection des câbles - Description produit
- Angle d'inclinaison réglable au pas de 7,5° à l'aide d'un levier de serrage et avec limitation à +100° / -15° grâce à la vis butée jointe à la livraison.
- Matériau
- Adaptateur d'inclinaison : tôle d’acier laquée
Soufflet : matière plastique - Couleur
- Adaptateur d'inclinaison : RAL 7035
Soufflet : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
Soufflet - Pivotant / inclinable
- Oui
- Tilt angle note
- Au pas de 7,2° à l'aide d'un levier de blocage, réglable avec limitation à +100° / -15° à l'aide d'une vis butée jointe
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,86 kg
- Poids brut
- 0,871 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177684454
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Adapatateur d'inclinaison +/-45° pour bras porteur 120x65mm
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation