Pour le raccordement arrière de tableaux de commande plats, d'écrans TFT usuels du commerce et de PC industriels avec raccordement VESA 75 / 100. Raccordement aux bras porteurs Rittal CP 40 et CP 60, et pour le CP 120 via un adaptateur de bras porteur Ø 130 mm sur rectangulaire 120 x 65 mm.
- Numéro d'article:
- CP 6206480
- Modèle
- Raccordement aux bras porteurs Rittal
- Description produit
- Pour le raccordement arrière de tableaux de commande plats, d'écrans TFT usuels du commerce et de PC industriels avec raccordement VESA 75/100.
- Avantages
- Montage simple et rapide grâce aux perçages en trou de serrure
- Plus de place pour l'installation et le service
- Guidage des câbles vers les appareils possible à l'extérieur et sous la console
- Capot amovible pour un guidage aisé des câbles et une accessibilité aisée aux raccordements internes des appareils
- Retenues des câbles intégrées
- Couvercle et vis imperdables
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- Console de raccordement : RAL 7035
Capot : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Joint et matériel de fixation inclus
Colliers de frettage pour la retenue des câbles - Rifid y/n
- Oui
- Remarque
- En fonction de l'utilisation, une fixation, un couplage, un adaptateur d'inclinaison ou un adaptateur est nécessaire
- Charge admissible
- 800 N
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,5 kg
- Poids brut
- 2,775 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- CP Console de raccordement VESA 75/100
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation