Adaptateurs pour panneaux de commande Pro-Panel Siemens

Numéro d'article: CP 6206500

Pour le montage du Siemens Simatic sur bras porteur CP-40, en acier ou CP 60 / 120 avec raccordement au bras porteur 120 x 65 mm.

Numéro d'article:
CP 6206500
Modèle
Pour le montage de Siemens Simatic :
MP 377 15"Pro
Thin Client 15"Pro
Flat-Panel Monitor 15˝, 19˝Pro
HMI IPC477C 15"Pro
Sur bras porteurs :
CP 40 en acier
CP 60/120 pour raccordement aux bras porteurs 120 x 65 mm
Matériau
Aluminium
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Matériel de fixation
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,25 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177684416
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Adaptateur Pro Panel Siemens RAL7035
Déclarations
Déclaration fabricant
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés