Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Numéro d'article:
- CP 6206700
- Description produit
- Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Matériau
- Recouvrement : matière plastique
Articulation pour suspension : fonte d'aluminium - Couleur
- Capot : RAL 7024
Articulation pour suspension : RAL 7035 - Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Vis pour limitation de l'angle de rotation
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Pivotant / inclinable
- Oui
- Rotation angle/swivel area
- env. 330°
- Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les vis / la butée jointes à la livraison
- Dimensions
- Largeur: 146 mm
Hauteur: 158 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,86 kg
- Poids brut
- 3,06 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Articulation pour suspension pour bras porteur 60
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation