Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Numéro d'article:
- CP 6206740
- Description produit
- Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Matériau
- Articulation murale : fonte d'aluminium
Recouvrement : matière plastique - Couleur
- Articulation murale : RAL 7035
Capot : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Vis pour limitation de l'angle de rotation
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Pivotant / inclinable
- Oui
- Rotation angle/swivel area
- env. 330°
- Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les vis jointes à la livraison
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,8 kg
- Poids brut
- 3,88 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177684300
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Articulation murale pour bras porteur 60
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation