Pour la fixation stable du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.
- Numéro d'article:
- CP 6206800
- Description produit
- Pour la fixation stable du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.
- Avantages
- Introduction et passage de câbles flexibles prévus sur toutes les faces
- Montage simple et rapide grâce à la perforation en trou de serrure
- Possibilité d'utiliser des goupilles en option pour la fixation antitorsion sur la plaque de montage
- Possibilité d'ajustage intégrée
- Matériau
- Fixation au mur / au sol : fonte d'aluminium
Recouvrement : matière plastique - Couleur
- Fixation au mur/sol RAL 7035
Capot : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Tiges filetées
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Rifid y/n
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,5 kg
- Poids brut
- 1,583 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Fixation mur/sol grand format pour bras porteur 60
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation