Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.
- Numéro d'article:
- CP 6206820
- Description produit
- Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.
- Matériau
- Fixation au mur / au sol : fonte d'aluminium
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Rifid y/n
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,36 kg
- Poids brut
- 0,467 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177684317
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Fixation mur/sol petit format pour bras porteur 60
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation