Profilé porteur, réglable en hauteur pour bras porteurs

Numéro d'article: CP 6212120

Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur les accessoires du bras porteur CP 120 côté mur et sur le bras porteur CP 120 côté coffret.

Numéro d'article:
CP 6212120
Description produit
Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur les composants du bras porteur CP 120 côté mur et selon le modèle de coffret soit sur le bras porteur CP 60 soit CP 120 côté coffret.
Avantages
Le bras porteur se bloque dans chaque position
Fixation complémentaire possible via levier de serrage
Réglage précis en fonction de la charge suspendue grâce à une vis de réglage placée à l'avant du profilé porteur
Vis de réglage accessible sans démontage des équipements
Sécurité grâce à la grande goulotte de câbles et au guidage des câbles au niveau des pivots
Panneau latéral amovible pour un accès aisé au guidage des câbles
L'angle d'inclinaison du coffret monté est identique quel que soit le positionnement en hauteur
Les câbles avec fiches comme par ex. DVI, VGA peuvent être introduits aisément.
Grande plage de charges de 4 à 60 kg avec trois bras porteurs (plage de poids valable pour coffret entièrement équipé avec son profilé porteur vertical)
Caractéristiques techniques
Goulotte de câbles : 43 x 21 mm (L x H), passage de fiches max. : 59 x 17 mm (L x H)
Offre une meilleure ergonomie grâce à la plage de réglage 600 mm (± 300 mm)
Domaines d'application
En fonction de la taille des opérateurs
En fonction du poste de travail (assis ou debout)
Matériau
Éléments d'articulation : fonte d'aluminium
Soufflet : matière plastique
General colour
RAL 7035
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
790 mm
Connection options enclosure
CP 120
Connection options wall / machine
CP 120
Remarque
Pour les combinaisons avec profilé porteur réglable en hauteur et articulation intermédiaire, le profilé porteur réglable en hauteur doit toujours être mis en œuvre dans la position horizontale la plus proche du coffret de commande.
Dimensions
Longueur: 790 mm
Capacité de charge
10 kg...60 kg
Remarque concernant la référence
Section maximale pour l'introduction des câbles 17 x 59 mm
Plage de poids valable pour coffret entièrement équipé et profilé porteur vertical.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
13,76 kg
Poids brut
14,2 kg
Numéro du tarif douanier
73269060
EAN
4028177924345
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
CP 120/CP 120, profilé porteur, réglable en hauteur
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés