Couplage CP 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Numéro d'article: CP 6212300

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 120.

Numéro d'article:
CP 6212300
Description produit
Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 120.
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Tiges filetées
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
env. 310°, blocage par levier
Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les tiges filetées jointes à la livraison
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,913 kg
Poids brut
2,08 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177684188
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Couplage RAL7035 pour bras porteur 120 D130mm
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Further instructions
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés