Fixation mur / sol CP 120 – petit format

Numéro d'article: CP 6212820

Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.

Numéro d'article:
CP 6212820
Description produit
Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.
Matériau
Fixation au mur / au sol : fonte d'aluminium
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,585 kg
Poids brut
0,62 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177684133
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Fixation mur/sol petit format pour bras porteur 120
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Further instructions
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés