Pièces d'angle, couplages d'angle, articulations intermédiaires, articulations murales, articulations pour suspension.
- Numéro d'article:
- SG 6212900
- Modèle
- pour bras porteurs CP 120 et CP 180
- Description produit
- Pour monter une colonne de signalisation sur le couvercle en matière plastique des composants de bras porteur.
- Couleur
- RAL 7024
- Possibilités de montage
- Sur la colonne de signalisation modulaire en liaison avec un élément de raccordement 2368001
- Signal pillar
- Diode 3 voies
- modulaire IP65
- Remarque concernant la référence
- pour bras porteur CP 120, couplage d'angle 90° CP 6212.380, pièce d'angle 90° CP 6212.600, articulation intermédiaire CP 6212.620, articulation murale 6212.740, articulation pour suspension 6212.700
- pour bras porteur CP 180, pièce d'angle 90° 6218.600, articulation pour suspension 6218.700
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,104 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Description produit
- Elément de montage pour colonne de signalisation
- Documentations
- Further instructions
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Quick guide