Pièce d'angle 90° CP 180

Numéro d'article: CP 6218600

Pour relier les profilés horizontaux aux profilés verticaux du bras porteur. Avec couvercles amovibles pour faciliter le passage des câbles.

Numéro d'article:
CP 6218600
Description produit
Pour relier les profilés horizontaux aux profilés verticaux du bras porteur. Avec couvercles amovibles pour faciliter le passage des câbles.
Matériau
Pièce d'angle : fonte d'aluminium
Recouvrement : matière plastique
Couleur
Pièce d'angle : RAL 7035
Capot : RAL 7024
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,2 kg
Poids brut
3,4 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177683891
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Pièce d'angle 90° pour bras porteur 180
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés