Elément de jonction entre petits et grands bras porteurs et pour le montage de coffrets de commande plats petit format.
- Numéro d'article:
- CP 6218640
- Modèle
- Pour l'association de bras porteurs CP 180 et CP 120
- Avantages
- Possibilité de réglage intégrée
- Domaines d'application
- Elément de jonction entre bras porteurs de différentes sections lorsqu'une telle construction est choisie pour des raisons statiques, esthétiques ou financières
- Pour le montage de petits tableaux de commande de faible épaisseur nécessitant la capacité d'un gros bras porteur à cause d'un porte-à-faux horizontal important
- Matériau
- Fonte d'aluminium
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Rifid y/n
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177683914
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Adaptateur bras porteur 180/120 RAL7035
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation