Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Numéro d'article:
- CP 6218700
- Description produit
- Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales, une fixation accrochée à un plafond est également possible. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
- Matériau
- Articulation pour suspension : fonte d'acier
Recouvrement : matière plastique - Couleur
- Articulation pour suspension : RAL 7035
Capot : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Vis pour limitation de l'angle de rotation
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Pivotant / inclinable
- Oui
- Rotation angle/swivel area
- env. 330°
- Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les vis / la butée jointes à la livraison
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 18 kg
- Poids brut
- 18,65 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Articulation pour suspension pour bras porteur 180
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation