Tablette porte-clavier pour coffrets de commande ou surfaces planes

Numéro d'article: SM 6321010

Réglable pour claviers de différentes profondeurs à l'aide d'un système coulissant.

Numéro d'article:
SM 6321010
Avantages
Réglable pour claviers de différentes profondeurs par système coulissant
Connexion au coffret de commande avec raccordement au bras porteur par le haut ou par le bas
Réglage simple de l'angle d'inclinaison
Absence de dépôt d'impuretés grâce à une tablette ouverte latéralement
Caractéristiques techniques
Tablette réglable en continu dans la profondeur de 128 à 228 mm
Matériau
Tôle d'acier
Appui des mains : profilé en aluminium extrudé
Finition
Laque texturée
Appui pour les mains : anodisé incolore
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Tablette entièrement prémontée
Bande auto-aggripante pour fixer le clavier
Matériel de fixation
Dimensions
Largeur: 430 mm
Possibilités de montage
Coffrets de commande avec poignées
Coffrets de commande pour écrans TFT jusqu'à 24"
Montage sur des surfaces planes verticales et sous des surfaces planes horizontales
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,94 kg
Poids brut
3,33 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177703896
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tablette porte-clavier RAL7035
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés