Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande.
- Numéro d'article:
- SM 6450020
- Modèle
- sans écran tactile
- Description produit
- Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande.
- Avantages
- Qualité supérieure pour l'industrie
- Montage simple et rapide grâce au cadre avant intégré
- Aucune aération supplémentaire n'est nécessaire
- Profondeur de montage très faible (45 mm)
- Matériau
- Cadre avant : aluminium
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Joint
Écrous à six pans (pour l'encastrement)
Câble VGA
Boulon fileté M5, pour montage à l'arrière
Modèles tactiles avec câble de raccordement intégré et CD-ROM du pilote.
Avec vitre en verre protecteur antireflet. - Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 354,8 mm - Interfaces
- VGA (D-SUB HD 15 pôles)
- DVI-D
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...50 °C
- Plage de température de stockage
- -30 °C...85 °C
- Remarque concernant la référence
- Autres versions que l'écran tactile résistif avec interface sérielle ou USB possibles.
- Brillance de l'écran
- 350 cd/m²
- Rapport des contrastes
- 1000 : 1
- Diagonale
- 17"
- Durée d'exploitation
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Touche de commande face arrière
- Reading angle left/right
- 85 °
- Résolution de l'écran
- 1280 x 1024 Pixel
- Puissance nominale Pel
- En DC: 20 W
- H-Sync. (min. / max.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min. / max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Nombre de couleurs
- 16,7
- Résolution contrôleur
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,897 kg
- Poids brut
- 7,26 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85286200
- EAN
- 4028177442429
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Description produit
- Ecran TFT 17"
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Notice d'utilisation