Avec fiche pour appareils froids d'un côté, longueur : 1,5 m.
- Numéro d'article:
- SM 6450060
- Composition de la livraison
- Câble de raccordement avec fiche CEI C13 d'un seul côté
- Dimensions
- Longueur: 1,5 m
- Longueur
- 1,5 m
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,112 kg
- Poids brut
- 0,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177398979
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- Câble de raccordement 1500 mm