Plaque de recouvrement pour raccordement de bras porteur

Numéro d'article: CP 6505500

Plaques de recouvrement pour raccordements ronds ou rectangulaires aux bras porteurs.

Numéro d'article:
CP 6505500
Description produit
Pour recouvrir correctement une découpe pour raccordement de bras porteur non utilisée
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zingué, chromaté
Composition de la livraison
Joint et matériel de fixation inclus
Convient au raccordement de bras porteur
Ø 130 mm
Remarque
Une plaque de recouvrement est livrée avec le coffret lorsque 2 découpes pour bras porteur sont déjà prévues sur les coffrets de commande Comfort-Panel, Optipanel et Compact-Panel.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,13 kg
Poids brut
0,133 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177205895
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
Plaque de recouvrement CP-L