Coffrets de commande avec porte en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) avec poignée en plastique destinée aux produits alimentaires. Compatibles avec bras porteurs CP40 en acier inoxydable.
- Numéro d'article:
- CP 6536010
- Modèle
- Avec raccordement pour bras porteur CP 40 en acier inoxydable
- Matériau
- Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Poignées : plastique pour denrées alimentaires, teinté bleu - Finition
- Brossé, grain 400
- General colour
- Acier inoxydable
- Couleur
- Poignées : proche RAL 5002
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Découpe et renfort pour le bras porteur CP 40 en acier inoxydable
Fermeture avec plaque de guidage
Porte avec cadre d'étanchéité et poignées latérales
Serrure : panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 150 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Remarque
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
- Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Remarque concernant la référence
- plaque de montage 5050.430 adaptée avec pochette d'accessoires 5050.507
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,125 kg
- Poids brut
- 7,44 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 34,96
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177220379
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Description produit
- Coffret avec porte de commande
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- White Paper