Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.
- Numéro d'article:
- CP 6660010
- Description produit
- Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Profilé porteur
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09
- IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
- Diamètre
- 48,3 mm
- Longueur
- 1 000 mm
- Épaisseur de matériau
- 3,6 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,7 kg
- Poids brut
- 3,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Profilé porteur en inox
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation