Profilé porteur CP 40 en acier inoxydable Plein

Numéro d'article: CP 6660050

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.

Numéro d'article:
CP 6660050
Description produit
Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Profilé porteur
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09
IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
Diamètre
48,3 mm
Longueur
500 mm
Épaisseur de matériau
3,6 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,755 kg
Poids brut
2,08 kg
Numéro du tarif douanier
73064020
EAN
4028177254220
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Profilé porteur en inox
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation