Fixation mur / sol fixe CP 40 en acier inoxydable

Numéro d'article: CP 6663000

Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces verticales ou horizontales, fixation suspendue possible également au plafond.

Numéro d'article:
CP 6663000
Matériau
Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09
IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,6 kg
Poids brut
1,828 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177122208
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Fixation mur / sol inox
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés